text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción neumática
Versión 1
versión pesada
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
L5=Longitud total
540
A
30
Altura total
196
B
128
C
80
D
13
E
95
F
22
F1 kN
20
F2 kN
30
F3 kN
4
F4 kN
6
F5 kN
1,8
G
111
H
86
I
60
K
12,5
L
112,5
M
135
N
176
O
M16x1,5
P
13,2
R
G1/4
S
69,5
T
383
U
54
V
123
VL
4,3
W
20
X
63
Y
120
Z
40

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
El cilindro neumático de acción doble garantiza una larga vida útil.
Los tornillos de fijación de los ejes están asegurados con LOCTITE.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Tener en cuenta
Las fuerzas F1 y F2 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F3 y F4 son fuerzas de sujeción.
Indicación sobre el dibujo
Y = Carrera del cilindro
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron