{"product":{"productId":"agid.3247","price":196.63,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA VERSIÓN PESADA ACERO,PIE HORIZONTAL, NARANJA, M=M16X150"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
versión pesada
acero
bruñido
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
196,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
versión pesada
Versión 2
pie horizontal
Tipo de
producto
husillo de presión fijo
Material
del cuerpo
de base
acero
COMP
naranja
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
M=Husillo de presión
M16x150
A
40
A1
64
A2
12
A3
40
B
75
B1
104
B3
16
C
70
C1
38
D
10,3
Fuerza
manual
FH N
500
Fuerza de
retención
F1 N
15000
Fuerza de
sujeción
F3 N
1850
H
295
L
188
L1
75
L2
37
S
8
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
130°
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
195°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido. Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Bulón de rodamiento y casquillo de rodamiento templados por cementación.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Bulón de rodamiento y casquillo de rodamiento templados por cementación.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Engrasar periódicamente todas las articulaciones.
Indicación sobre el dibujo
1) Guía de brazo de soporte regulable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.