text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 2
versión pesada
Material del cuerpo de base
acero
D2
8,2
F kN
7
H
84
H1
38,5
H2
20
L
23
L1
26,5
L2
29
L3
29
L4
1,5
R
10
R1
10
R2
13,5
S
10
S1
32
S2
41
S3
10
α
134°
β
205°

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los pernos del eje deben lubricarse periódicamente. Al soldar las distintas piezas, hay que asegurarse de no obstaculizar el funcionamiento de las articulaciones. El dispositivo de sujeción rápida también se puede soldar directamente sobre una base sin pie. Para ello, es necesario retirar el eje D2. A continuación, la pieza central inferior se suelda en la placa de base.
Las piezas de la brida A se soldarán con la pieza central una vez que se hayan montado correctamente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron