{"product":{"productId":"agid.3250","price":227.95,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA ACERO, VERSIÓN PESADA"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
acero
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
227,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 2
versión pesada
Material
del cuerpo
de base
acero
D2
12,6
F
kN
24
H
129
H1
69
H2
33
L
35
L1
51
L2
44
L3
51
L4
10
R
15
R1
17
R2
22
S
16
S1
50
S2
62
S3
16
α
132°
β
200°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los pernos del eje deben lubricarse periódicamente. Al soldar las distintas piezas, hay que asegurarse de no obstaculizar el funcionamiento de las articulaciones. El dispositivo de sujeción rápida también se puede soldar directamente sobre una base sin pie. Para ello, es necesario retirar el eje D2. A continuación, la pieza central inferior se suelda en la placa de base.
Las piezas de la brida A se soldarán con la pieza central una vez que se hayan montado correctamente.
Las piezas de la brida A se soldarán con la pieza central una vez que se hayan montado correctamente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.