{"product":{"productId":"agid.3256","price":12.28,"name":"CIERRE ACODADO CON BRIDA ELÁSTICA,PERF.ATORNILLADA VISIBLE, FORMA:A,ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Fecho de engate
with spring clip
acero inoxidable
acabado natural
- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Resistente a vibraciones por rebasamiento del punto muerto
- Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
Unidad de venta
12,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Forma
A
Versión 1
with spring clip
Versión 2
Perforación atornillada visible
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Cierres acodados con brida elástica para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida elástica.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida elástica.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.
Pedir la placa de retención por separado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.