{"product":{"productId":"agid.3258","price":0.6,"name":"PLACA DE RETENCIÓN PARA CIERRE ACODADO,CON ABRAZADERA, FORMA:A, ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Placa de retención
para cierre acodado
acero inoxidable
acabado natural
- Acero o acero inoxidable
- Resistente a las vibraciones
- Atornillable
- Remachable
Unidad de venta
0,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
con abrazadera
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Fuerza de
retención
F1 N
250
Para número de artículo
05526 / 05331
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Accesorios
Cierre acodado 05526.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.