text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Versión 1
con brida de sujeción
Versión 2
Perforación atornillada cubierta
Tipo de producto
estándar
DIN
DIN 3133
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
Llave del acero
1.4301
A=Distancia entre las perforac
22
B=Anchura
18
D=Perforación de fijación
3,5
H=Altura
12
L=Longitud
70

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
Cincado.
Indicación
Para el cierre rápido vertical y horizontal de cubiertas y tapas.
Con opción de precintar.

Pedir la placa de retención por separado.
Accesorios
Placa de retención 05530-05.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron