text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
recto
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
rectificado por vibración
Llave del acero
1.4301
A=Distancia entre las perforac
20
B=Anchura
18
D=Perforación de fijación
4,8
L=Longitud
44
Modelo de forma
recto
Para número de artículo
05530-05-350742

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
Cincado.
Accesorios
Cierre acodado 05530-05.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron