{"product":{"productId":"agid.3260","price":3.11,"name":"CIERRE ACODADO CON BRIDA DE SUJECIÓN,PERF.ATORNILLADA CUBIERTA, FORMA:A,ACERO INOXIDABLE 1.4301 ACABADONATURAL, F1=250"},"currency":"EUR"}
Fecho de engate
con brida de sujeción
acero inoxidable
acabado natural
- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Resistente a vibraciones por rebasamiento del punto muerto
- Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar
- Se pueden asegurar contra un aflojamiento accidental o precintar
Unidad de venta
3,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Forma
A
Versión 1
con brida de sujeción
Versión 2
Perforación atornillada cubierta
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
Fuerza de
retención
F1 N
250
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Cierres acodados con brida de sujeción para sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares de forma segura. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
La fuerza de fijación se aplica mediante el tensado de una brida de sujeción.
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
Accesorios
Placa de retención 05526.
Placa de retención 05531.
Placa de retención 05531.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.