text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
D
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
con abrazadera
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado, capa gruesa pasivada y sellado Top Coat
Para número de artículo
05531

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Accesorios
Cierre acodado 05531.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron