text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Forma
A
Versión 1
con activador
Versión 2
Perforación atornillada cubierta
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
B=Anchura
33,6
D=Perforación de fijación
4,3
H=Altura
19,5
L=Longitud
82
B1
25
D1
4,3
E
13
E1
13,5
E2
30
E4
38,5
E5
13
H1
5
S
2

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
La superficie de los cierres acodados es satinada.
Indicación sobre el dibujo
1) Disparador
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron