{"product":{"productId":"agid.20719","price":92.61,"name":"CIERRE ACODADO CON ACTIVADOR,PERF.ATORNILLADA CUBIERTA, FORMA:B100X53X19,5, D=4,3, ACERO INOXIDABLE1.4301"},"currency":"EUR"}
Fecho de engate
con activador
acero inoxidable
- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Superficie con acabado satinado
Unidad de venta
92,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Forma
B
Versión 1
con activador
Versión 2
Perforación atornillada cubierta
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
B=Anchura
53
D=Perforación de fijación
4,3
H=Altura
19,5
L=Longitud
100
B1
44
D1
4,3
E
32
E1
13,5
E2
32
E3
18
E4
36,5
E5
32
H1
5
S
2
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
La superficie de los cierres acodados es satinada.
La superficie de los cierres acodados es satinada.
Indicación sobre el dibujo
1) Disparador
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.