text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
con gancho de sujeción móvil
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D
3,7
Para número de artículo
05550

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición
Disponible con seguro contra apertura brusca.
Accesorios
Cierre acodado 05550.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron