text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Forma
A
Versión 1
con gancho de sujeción ajustable
Versión 2
Perforación atornillada visible
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
H=Altura
21
L=Longitud
145
Fuerza de retención F1 N
6500

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.

Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 15 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M8).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
A petición
Versión con cierre de armella
Accesorios
Placa de retención 05552.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron