text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
ajustable
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
L=Longitud
38
Para número de artículo
05552

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Accesorios
Cierre acodado 05552.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron