text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Forma
A
Versión 1
con gancho de sujeción ajustable
Versión 2
Perforación atornillada visible
Tipo de producto
versión pesada
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado y pasivado
H=Altura
30
L=Longitud
204
A
49
A1
62
B
37
B1
18
B2
30
B3
14
D
7
D1
M10
Fuerza de retención F1 N
20000
H1
17
H2
14
L1
86
L2
16
L3
25
L4
165

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Indicación
Cierres acodados forjados y pesados para altas cargas de tracción, que se utilizan principalmente en fabricación de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola, así como en máquinas para la construcción. Cuando está cerrado, el cierre está asegurado contra una apertura accidental con un seguro.

Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios
Placa de retención 05560.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron