{"product":{"productId":"agid.3276","price":86.08,"name":"CIERRE ACODADO CON GANCHO DE SUJECIÓNAJU, VERSIÓN PESADA, FORMA:APERF.ATORNILLADA VISIBLE, ACERO CINCADOY PASIVADO, F1=30500"},"currency":"EUR"}
Fecho de engate
con gancho de sujeción ajustable
acero
cincado y pasivado
Unidad de venta
86,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Fecho de engate
Forma
A
Versión 1
con gancho de sujeción ajustable
Versión 2
Perforación atornillada visible
Tipo de
producto
versión pesada
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado y pasivado
H=Altura
32
L=Longitud
237
A
65
A1
82
B
50
B1
20
B2
36
B3
15
D
8,5
D1
M14x1,5
Fuerza de
retención
F1 N
30500
H1
20
H2
18
L1
104
L2
21
L3
40
L4
190
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Indicación
Cierres acodados forjados y pesados para altas cargas de tracción, que se utilizan principalmente en fabricación de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola, así como en máquinas para la construcción. Cuando está cerrado, el cierre está asegurado contra una apertura accidental con un seguro.
Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Accesorios
Placa de retención 05560.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.