{"product":{"productId":"agid.35467","price":9.32,"name":"PLACA DE RETENCIÓN PARA CIERRE ACODADO,VERSIÓN PESADA, FORMA:A ATORNILLABLE,ACERO CINCADO Y PASIVADO"},"currency":"EUR"}
Placa de retención
para cierre acodado
acero
cincado y pasivado
- Resistente a las vibraciones
- Atornillable
- Remachable
Unidad de venta
9,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
A
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
atornillable
Tipo de
producto
versión pesada
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado y pasivado
L=Longitud
120
Para número de artículo
05560
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Accesorios
Cierre acodado 05560.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.