text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de retención
Forma
B
Versión 1
para cierre acodado
Versión 2
soldable
Tipo de producto
versión pesada
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
L=Longitud
66
Para número de artículo
05560

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Accesorios
Cierre acodado 05560.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron