text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Llave del acero
1.4401
D=Diámetro
20
H=Altura
13,5
S=Espesor de pared máx.
5
Accionamiento
cuadrado 6 mm

Descripción

Material

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.

Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Triángulo 6,5 mm

1) Junta tórica
2) Junta plana
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron