{"product":{"productId":"agid.18046","price":3.2,"name":"CUARTO DE VUELTA, RANURA, H=13,5, CINCPLATA CROMADO"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
cinc
plata
cromado
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Protegido del polvo y del agua según IP65
- Accionamiento: triangular, cuadrado o ranura
Unidad de venta
3,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material
del cuerpo
de base
cinc
Color
del cuerpo
de base
plata
Superficie
cuerpo
de base
cromado
H=Altura
13,5
S=Espesor de pared máx.
7
SW=Ancho de llave
20
Accionamiento
ranura
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincada.
Tuerca cincada.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Triángulo 6,5 mm
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Triángulo 6,5 mm
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Levas para cuarto de vuelta compactas de acero 05563.
Levas para cuarto de vuelta compactas de acero 05563.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.