text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material del cuerpo de base
cinc
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto en polvo
H=Altura
13,5
S=Espesor de pared máx.
7
SW=Ancho de llave
20
Accionamiento
triángulo 6,5 mm

Descripción

Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincada.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Triángulo 6,5 mm
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Levas para cuarto de vuelta compactas de acero 05563.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron