{"product":{"productId":"agid.18047","price":9.94,"name":"CUARTO DE VUELTA, MULETILLA CON CIERRE,H=13,5, CINC CROMADO, COMP:CINC NEGRORECUBIERTO EN POLVO"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
cinc
cromado
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Protegido del polvo y del agua según IP65
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- La llave se puede retirar en ambas posiciones (abierta y cerrada)
Unidad de venta
9,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
cinc
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
cromado
Superficie
componente
recubierto en polvo
H=Altura
13,5
S=Espesor de pared máx.
5
Accionamiento
muletilla con cierre
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión
Carcasa cromada. Accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincadas.
Tuerca cincadas.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.
Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233).
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.
Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233).
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Levas para cuarto de vuelta compactas de acero 05563.
Levas para cuarto de vuelta compactas de acero 05563.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.