{"product":{"productId":"agid.18048","price":0.6,"name":"LEVA SIN TOPE, ACODADO HACIA ARRIBAL=24, A bei H 13,5=7,5, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Leva
Sin tope
acero
cincado
- Cada leva se puede combinar con cada cuarto de vuelta
Unidad de venta
0,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Sin tope
Versión 2
acodado hacia arriba
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
A con H=13,5
7,5
B=Anchura
12
L=Longitud de lengüeta
24
B1
6,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05561, 05562
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=13,5 mm.
Accesorios
Cierres de cuarto de vuelta compactos 05561.
Cuarto de vuelta compacto con botón de mariposa 05562.
Cuarto de vuelta compacto con botón de mariposa 05562.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.