text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material del cuerpo de base
cinc
Color del cuerpo de base
cromado
A=Separación de lengüetas
13,5
H=Altura
13,5
Accionamiento
Llave

Descripción

Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Llave de alpaca.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta con cilindro utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron