{"product":{"productId":"agid.18049","price":8.42,"name":"CUARTO DE VUELTA CINC, CROMADO A=19,5"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
cinc
cromado
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Puede instalarse premontado, se puede utilizar a derecha o izquierda
- La llave se puede retirar en ambas posiciones (abierta y cerrada)
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
Unidad de venta
8,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material
del cuerpo
de base
cinc
Color
del cuerpo
de base
cromado
A=Separación de lengüetas
19,5
H=Altura
13,5
Accionamiento
Llave
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Llave de alpaca.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Llave de alpaca.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca y leva cincadas.
Tuerca y leva cincadas.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta con cilindro utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.
Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233).
Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.