{"product":{"productId":"agid.32864","price":50.49,"name":"CUARTO DE VUELTA CARCASA EXTENDIDA,CUADRADO 7 MM, H=30, D=28, ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
extended housing
acero inoxidable
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Protegido del polvo y del agua según IP65
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4404
- Accionamiento: cuadrado 7 mm y 8 mm, paletón doble 3 mm y 5 mm, muletilla
Unidad de venta
50,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
extended housing
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4305
D=Diámetro
28
H=Altura
30
S=Espesor de pared máx.
20
Accionamiento
cuadrado 7 mm
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4305.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
f) Triángulo 7 mm
1) Junta tórica
2) Junta plana
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
f) Triángulo 7 mm
1) Junta tórica
2) Junta plana
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.