text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
extended housing
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4305
D=Diámetro
28
H=Altura
60
S=Espesor de pared máx.
50
Accionamiento
paletón doble 3 mm

Descripción

Material

Carcasa de acero inoxidable 1.4305.

Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
f) Triángulo 7 mm

1) Junta tórica
2) Junta plana
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron