{"product":{"productId":"agid.32858","price":28.21,"name":"CUARTO DE VUELTA VERSIÓN PEQUEÑA,PALETÓN DOBLE 5 MM, D=32, H=18, ACEROINOXIDABLE A4 1.4404, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
versión pequeña
acero inoxidable A4
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Protegido del polvo y del agua según IP65
- Acero inoxidable 1.4404, 1.4401, junta tórica NBR
- Accionamiento: cuadrado 7 mm y 8 mm, paletón doble 3 mm y 5 mm, muletilla
Unidad de venta
28,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
versión pequeña
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Material
del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4404
D=Diámetro
32
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
8
Accionamiento
paletón doble 5 mm
Descripción
Material
Carcasa y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Accionamiento 1.4401.
Junta tórica de goma nitrílica.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
f) Triángulo 7 mm
1) Junta tórica
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
f) Triángulo 7 mm
1) Junta tórica
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 05566-07.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.