{"product":{"productId":"agid.20645","price":2.82,"name":"LEVA CON TOPE, ACODADO HACIA ABAJO L=45A bei H 18=22, ACERO INOXIDABLE 1.4301ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Leva
Con tope
acero inoxidable
acabado natural
Unidad de venta
2,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Con tope
Versión 2
acodado hacia abajo
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
A con H=18
22
A con H=30
34
A con H=36
40
A con H=40
44
A con H=50
54
A con H=60
64
B=Anchura
19
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm y H=60 mm.
Accesorios
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña 05566-03.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga 05566-04.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña 05566-05.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 05566-06.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa 05571-02.
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable 05578-02.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 05593-01.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T Hygienic DESIGN 05593-04.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 05594-02.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN 05595-01.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN 05595-02.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga 05566-04.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña 05566-05.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 05566-06.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa 05571-02.
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable 05578-02.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 05593-01.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T Hygienic DESIGN 05593-04.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 05594-02.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN 05595-01.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN 05595-02.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.