text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Con tope
Versión 2
acodado hacia abajo
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
A con H=18
32
A con H=30
44
A con H=36
50
A con H=40
54
A con H=50
64
A con H=60
74
B=Anchura
19
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm y H=60 mm.
Accesorios
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña 05566-03.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga 05566-04.
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión pequeña 05566-05.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 05566-06.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa 05571-02.
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable 05578-02.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 05593-01.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T Hygienic DESIGN 05593-04.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 05594-02.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN 05595-01.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable Hygienic DESIGN 05595-02.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron