{"product":{"productId":"agid.18050","price":2.97,"name":"CUARTO DE VUELTA TRIÁNGULO 8 MM, H=18,SW=27, S=8, CINC NEGRO RECUBIERTO ENPOLVO"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
cinc
Negro
recubierto en polvo
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Protegido del polvo y del agua según IP65
- Accionamiento: triangular, cuadrado, ranura o paletón doble
Unidad de venta
2,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material
del cuerpo
de base
cinc
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
8
SW=Ancho de llave
27
Accionamiento
triángulo 8 mm
Descripción
Material
Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana PUR.
Junta tórica NBR, junta plana PUR.
Versión
Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincadas.
Tuerca cincadas.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta de poliuretano espumado.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta de poliuretano espumado.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Ranura
d) Paletón doble 3 mm
e) Paletón doble 5 mm
f) Triángulo 8 mm
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Ranura
d) Paletón doble 3 mm
e) Paletón doble 5 mm
f) Triángulo 8 mm
Accesorios
Llaves de vaso 05586.
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero 05570.
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero 05570.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.