text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
8
SW=Ancho de llave
27
Accionamiento
cuadrado 8 mm

Descripción

Material
Carcasa y accionamiento plástico PA6, reforzada con fibra de vidrio.
Tuerca de fundición inyectada de cinc. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión
Carcasa y accionamiento negros.
Tuerca cincadas.
Indicación
Cierre de cuarto de vuelta con leva con muelles. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Ranura
d) Paletón doble 3 mm
e) Paletón doble 5 mm
f) Triángulo 8 mm
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero 05569.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron