{"product":{"productId":"agid.32852","price":9.35,"name":"CUARTO DE VUELTA VERSIÓN LARGA,CUADRADO 8 MM, H=30, CINC CROMADO"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
Versión larga
cinc
cromado
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Clase de protección IP 65
- Puede instalarse premontado, se puede utilizar a derecha o izquierda
- Accionamiento: cuadrado 8 mm, ranura, paletón doble 3 mm
Unidad de venta
9,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
Versión larga
Material
del cuerpo
de base
cinc
Superficie
cuerpo
de base
cromado
H=Altura
30
S=Espesor de pared máx.
18
SW=Ancho de llave
27
Accionamiento
cuadrado 8 mm
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Indicación
Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
d) Triángular 7 mm
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
d) Triángular 7 mm
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero 05569.
Leva para cuarto de vuelta de acero 05569.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.