text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
Versión larga
Material del cuerpo de base
cinc
Superficie cuerpo de base
cromado
H=Altura
50
S=Espesor de pared máx.
18
SW=Ancho de llave
27
Accionamiento
cuadrado 8 mm

Descripción

Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Indicación
Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
d) Triángular 7 mm
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero 05569.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron