text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Con tope
Versión 2
acodado hacia arriba
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
A con H=18
14
A con H=24
20
A con H=30
26
A con H=40
36
A con H=50
46
B=Anchura
19,5
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05568, 05567, 05572, 05573

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm y H=50 mm.
Accesorios
Cierres de cuarto de vuelta de poliamida 05567.
Cuartos de vuelta de cinc, versión larga 05568.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T 05572.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en L 05573.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron