{"product":{"productId":"agid.18257","price":0.71,"name":"LEVA CON TOPE, ACODADO HACIA ABAJOL=45, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Leva
Con tope
acero
cincado
Unidad de venta
0,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Con tope
Versión 2
acodado hacia abajo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
A con H=18
32
A con H=24
38
A con H=30
44
A con H=40
54
A con H=50
64
B=Anchura
19,5
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05568, 05567, 05572, 05573
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm y H=50 mm.
Accesorios
Cierres de cuarto de vuelta de poliamida 05567.
Cuartos de vuelta de cinc, versión larga 05568.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T 05572.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en L 05573.
Cuartos de vuelta de cinc, versión larga 05568.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en T 05572.
Cierres de cuarto de vuelta con empuñadura en L 05573.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.