{"product":{"productId":"agid.31829","price":2.98,"name":"LEVA CON TOPE, ACODADO HACIA ABAJOL=45, ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Leva
Con tope
acero inoxidable
acabado natural
Unidad de venta
2,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Con tope
Versión 2
acodado hacia abajo
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
A con H=18
24
A con H=24
30
B=Anchura
19,5
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm.
Accesorios
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable 05587.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 05588.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa 05589.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 05593.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 05594.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles 05595.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 05588.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa 05589.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 05593.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 05594.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles 05595.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.