text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Con tope
Versión 2
acodado hacia abajo
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
A con H=18
34
A con H=24
40
B=Anchura
19,5
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm.
Accesorios
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable 05587.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable 05588.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa 05589.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 05593.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 05594.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles 05595.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron