{"product":{"productId":"agid.18052","price":0.71,"name":"LEVA SIN TOPE, ACODADO HACIA ARRIBAL=45, A bei H 18=4, A bei H 35,5=21,5,ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Leva
Sin tope
acero
cincado
- Cada leva se puede combinar con cada cuarto de vuelta
Unidad de venta
0,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Leva
Versión 1
Sin tope
Versión 2
acodado hacia arriba
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
A con H=18
4
A con H=26,1
12,1
A con H=35,5
21,5
B=Anchura
19,5
L=Longitud de lengüeta
45
B1
8,1
Compatible con cuartos de vuelta de norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
A* en mm con longitud de carcasa H=18, H=26,1 o H=35,5 mm.
Accesorios
Cierres de cuarto de vuelta 05566.
Cierres de cuarto de vuelta con botón de mariposa 05571.
Cierres de cuarto de vuelta 05574.
Cierres de cuarto de vuelta con altura de leva ajustable 05575.
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 05578-10.
Cierres de cuarto de vuelta con botón de mariposa 05571.
Cierres de cuarto de vuelta 05574.
Cierres de cuarto de vuelta con altura de leva ajustable 05575.
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 05578-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.