text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
con empuñadura en T
Versión 2
cierre 1333
Material del cuerpo de base
cinc
Color del cuerpo de base
recubierto en polvo negro
H=Altura
18
S=Espesor de pared máx.
8
Accionamiento
empuñadura en T con cierre

Descripción

Material
Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión
Carcasa cromada. Accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincadas.
Indicación
Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 o 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios
Llave de vaso 05586.
Leva para cuarto de vuelta de acero 05569.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron