{"product":{"productId":"agid.18056","price":15.43,"name":"CUARTO DE VUELTA PALETÓN DOBLE 5 MM,H=35,5, SW=27, S=16, CINC CROMADO"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
cinc
cromado
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Recorrido de apriete 6 mm
- Seguro ante vibraciones y sacudidas
- Protegido del polvo y del agua según IP65
Unidad de venta
15,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Material
del cuerpo
de base
cinc
Superficie
cuerpo
de base
cromado
H=Altura
35,5
S=Espesor de pared máx.
16
SW=Ancho de llave
27
Accionamiento
paletón doble 5 mm
Descripción
Material
Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta plana CR.
Junta plana CR.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca cincadas.
Tuerca cincadas.
Indicación
Los cierres de cuarto de vuelta de compresión se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de contacto superior de la junta. Utilizable a la derecha o la izquierda. El proceso de cierre siempre se realiza en el sentido de las agujas del reloj. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Resistente a las vibraciones mediante el ”bloqueo” por resorte en la posición final. Probado según las normas DIN EN 60068-2-64 (oscilación) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoría 1, clase B (=requerimiento más alto).
Protegido contra el polvo y el agua según IP65.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Protegido contra el polvo y el agua según IP65.
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Funciones
Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90º y se coloca en la posición de bloqueo. Girando una vuelta más a 90º, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El recorrido de apriete es de 6 mm. Marcado en la carcasa para la posición ”bloqueo”.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Triángulo 8 mm
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Triángulo 8 mm
Accesorios
Llaves de vaso 05586.
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero 05570.
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero 05570.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.