text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
con leva escalonada
Material del cuerpo de base
cinc
Color del cuerpo de base
cromado
A
30 -9,5
Accionamiento
cuadrado 7 mm
L
30
S máx.
20

Descripción

Material
Carcasa, accionamiento y leva de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de acero. Junta plana de goma.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva en bruto. Tuerca cincada.
Indicación
Los cierres de cuarto de vuelta con leva escalonada se usan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de apriete más elevada de la junta. Se pueden utilizar a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre siempre se lleva a cabo en el sentido de las agujas del reloj. Mediante el giro a la derecha del accionamiento se puede aumentar el recorrido de inclinación por pasos hasta 9,5 mm con un ángulo de giro máximo de 270°.

Protegido del polvo y el agua según IP65.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm

1) Junta tórica
2) Adaptador
Accesorios
Llave de vaso 05586
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron