{"product":{"productId":"agid.18058","price":13.66,"name":"CUARTO DE VUELTA CON LEVA ESCALONADA,CINC CROMADO CUADRADO 7 MM, L=50"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
con leva escalonada
cinc
cromado
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Proceso de cierre en el sentido de las agujas del reloj
- Recorrido de apriete progresivo hasta 9,5 mm con un ángulo de giro máximo de 270°
Unidad de venta
13,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
con leva escalonada
Material
del cuerpo
de base
cinc
Color
del cuerpo
de base
cromado
A
50 -9,5
Accionamiento
cuadrado 7 mm
L
50
S
máx.
40
Descripción
Material
Carcasa, accionamiento y leva de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de acero. Junta plana de goma.
Tuerca de acero. Junta plana de goma.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva en bruto. Tuerca cincada.
Leva en bruto. Tuerca cincada.
Indicación
Los cierres de cuarto de vuelta con leva escalonada se usan principalmente en puertas y carcasas que requieren una presión de apriete más elevada de la junta. Se pueden utilizar a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre siempre se lleva a cabo en el sentido de las agujas del reloj. Mediante el giro a la derecha del accionamiento se puede aumentar el recorrido de inclinación por pasos hasta 9,5 mm con un ángulo de giro máximo de 270°.
Protegido del polvo y el agua según IP65.
Protegido del polvo y el agua según IP65.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
1) Junta tórica
2) Adaptador
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
1) Junta tórica
2) Adaptador
Accesorios
Llave de vaso 05586
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.