{"product":{"productId":"agid.20441","price":8.84,"name":"CUARTO DE VUELTA CON MARCHA LIBRE,MULETILLA, H=22,4, A=30,4, CINC CINCADOY PASIVADO, COMP:CINC NEGRO"},"currency":"EUR"}
Cuarto de vuelta
con marcha libre
cinc
cincado y pasivado
- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: armarios de acero, taquillas en vestuarios, escuelas, centros de ocio
- Alta seguridad contra accionamiento forzado
- Puede instalarse premontado
Unidad de venta
8,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
con marcha libre
Material
del cuerpo
de base
cinc
Material
del componente
cinc
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
cincado y pasivado
A=Anchura
30,4
H=Altura
22,4
S=Espesor de pared máx.
14
Accionamiento
muletilla
L
45
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Versión
Carcasa cincada y pasivada en azul.
Muletilla negra con recubrimiento de KTL.
Leva cincada.
Muletilla negra con recubrimiento de KTL.
Leva cincada.
Indicación
Especialmente adecuado para armarios de acero, taquillas en vestuarios, escuelas, centros de ocio y empresas industriales.
Modo de accionamiento
La función de marcha libre integrada ofrece, en comparación con los cierres giratorios convencionales, una alta seguridad contra accionamiento forzado.
Montaje
El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.
Atención
Garantizamos un funcionamiento óptimo en candados con horquillas de Ø6,0 - Ø8,0 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.