text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cuarto de vuelta
Versión 1
con marcha libre
Material del cuerpo de base
cinc
Material del componente
cinc
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
cincado y pasivado
A=Anchura
35,9
H=Altura
22,4
S=Espesor de pared máx.
14
Accionamiento
muletilla
L
49

Descripción

Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Versión
Carcasa cincada y pasivada en azul.
Muletilla negra con recubrimiento de KTL.
Leva cincada.
Indicación
Especialmente adecuado para armarios de acero, taquillas en vestuarios, escuelas, centros de ocio y empresas industriales.
Modo de accionamiento
La función de marcha libre integrada ofrece, en comparación con los cierres giratorios convencionales, una alta seguridad contra accionamiento forzado.
Montaje
El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.
Atención
Garantizamos un funcionamiento óptimo en candados con horquillas de Ø6,0 - Ø8,0 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron