{"product":{"productId":"agid.18059","price":1,"name":"TAPA POLIPROPILENO"},"currency":"EUR"}
Tapa
polipropileno
- Accesorios para cuarto de vuelta
- Mayor protección contra el polvo y la humedad
Unidad de venta
1,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tapa
Material
del cuerpo
de base
polipropileno
Descripción
Material
Plástico PP.
Versión
negro.
Indicación
Tapa guardapolvo para cuartos de vuelta con un diámetro de cabeza de 32 mm máx. Ofrece una elevada resistencia al polvo y a la humedad. Si se utiliza la tapa guardapolvo, la medida ”A” del cuarto de vuelta se reduce 1 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.