{"product":{"productId":"agid.18060","price":0.68,"name":"EMPUÑADURA DE APERTURA POLIAMIDA, D=28,5"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de apertura
poliamida
- Accesorios para cuarto de vuelta
- Material: termoplástico (PA)
- Función de agarre adicional
Unidad de venta
0,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de apertura
Material
del cuerpo
de base
poliamida
D=Diámetro máx.
28,5
D1
32
Descripción
Material
Plástico PA6, reforzado con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
Práctica empuñadura de apertura para cuarto de vuelta con un diámetro de cabeza de 32 mm máx. Si se utiliza la empuñadura de apertura, la medida ”A” del cuarto de vuelta se reduce 2 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.