text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Llave de vaso
Forma
A
Versión 1
paletón doble 5 mm
Material del cuerpo de base
cinc
Superficie cuerpo de base
cincado
D
15,5

Descripción

Material
Fundición inyectada de cinc.
Versión
Cincado.
Indicación
Llave de vaso para accionar el cuarto de vuelta.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron