{"product":{"productId":"agid.32719","price":1.36,"name":"LLAVE DE VASO TRIANGULAR 6,5 MM,FORMA:B, CINC, CINCADO"},"currency":"EUR"}
Llave de vaso
triángulo 6,5 mm
cinc
cincado
- Para accionar el cuarto de vuelta
Unidad de venta
1,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Llave de vaso
Forma
B
Versión 1
triángulo 6,5 mm
Material
del cuerpo
de base
cinc
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D
11,6
Descripción
Material
Fundición inyectada de cinc.
Versión
Cincado.
Indicación
Llave de vaso para accionar el cuarto de vuelta.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.